Han TC300 male cont M8 screw protec
Artikel nr.: 09 11 000 7580
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC300 male cont M8 screw protec
Artikel nr.: 09 11 000 7580
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 300 |
Kontakttyp | Screw contact |
Kontaktbeskrivning | M8 With protective insert |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 70 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 300 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Åtdragningsmoment | 10 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 85 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140936805 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa