Han TC300 female contact axial 95-120mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6639
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC300 female contact axial 95-120mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6639
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 300 |
Kontakttyp | Axial screw contact |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 95 ... 120 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 300 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Avskalningslängd | 19 ... 20 mm |
Åtdragningsmoment | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
Skruvnyckelstorlek | 5 |
20 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
RoHS | compliant with exemption |
RoHS undantag | 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 60 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188518 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa