Han TC300 female contact 120mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6637
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC300 female contact 120mm²
Artikel nr.: 09 11 000 6637
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 120 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 300 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Avskalningslängd | 22.5 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 45 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140188433 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa