Han TC100 female contact M5
Artikel nr.: 09 11 000 6628
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC100 female contact M5
Artikel nr.: 09 11 000 6628
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 100 |
Kontakttyp | Screw contact |
Kontaktbeskrivning | M5 |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Märkström | ≤ 100 A |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Åtdragningsmoment | 2.5 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 33.2 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140572966 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa