Han TC 800 male contact 185 mm²
Artikel nr.: 09 11 100 6375
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han TC 800 male contact 185 mm²
Artikel nr.: 09 11 100 6375
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | TC 800 |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Detaljer | The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions. |
Ledararea | 185 mm² |
---|---|
Märkström | ≤ 800 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.3 mΩ |
Avskalningslängd | 41 mm |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Category 2 acc. to IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Category 2 acc. to IEC 61373 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 200 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140572942 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa