Han® S-SL UP
Artikel nr.: 09 93 000 9940
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® S-SL UP
Artikel nr.: 09 93 000 9940
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® S |
Identifiering | Han® S 200 |
Tillbehörstyp | Locking levers |
Låsningstyp | Single locking lever |
---|
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | RAL 1028 (melon yellow) |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 4.8 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140190849 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa