Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
Artikel nr.: 09 93 000 7221 XL
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm
Artikel nr.: 09 93 000 7221 XL
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® S |
Identifiering | Han® S 200 |
Tillbehörstyp | Rubber sleeve |
Kabeldiameter | 6.4 ... 7.9 mm |
---|
Färg (tätning) | White |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 7 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140191501 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Föregående
Nästa