Han QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)
Artikel nr.: 09 14 000 9915
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han QUINTAX-STI+BU METALL(NACHRUESTSATZ)
Artikel nr.: 09 14 000 9915
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Adapter |
Tillbehörsbeskrivning | Metal |
Adapter till | Han-Quintax® |
Kön | Male |
---|---|
Female | |
Detaljer | Optional shield connection to the hinged frame. |
Material (tillbehör) | Metal |
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
Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 16.197 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140018570 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Föregående
Nästa