Han Q2/0 m str 2x1,5 3m
Artikel nr.: 61 88 780 1203 0
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q2/0 m str 2x1,5 3m
Artikel nr.: 61 88 780 1203 0
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Element | Energy supply |
---|---|
Specification | DC power output |
Kontaktdon 1 | Han® Q 2/0 Male |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Funktioner | TC-ER cable |
Kabellängd | 3 m |
---|---|
Ledarstruktur | 2x 1.5 mm² |
Strömtyp | DC |
---|
Material (kabel) | PVC |
---|---|
Färg (kabel) | Black |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140276284 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Föregående
Nästa