Han Q 5/0 HighTemp-F-c
Artikel nr.: 09 12 805 3104
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Q 5/0 HighTemp-F-c
Artikel nr.: 09 12 805 3104
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han® Q High Temp |
Identifiering | 5/0 |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Storlek | 3 A |
Antal kontakter | 5 |
PE-kontakt | Yes |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Coding pins on request |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 16 A |
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +200 °C With Han® High Temp components |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | Black |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186606 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa