Han PushPull Power L Aida Kupplung
Artikel nr.: 61 04 201 1085 01
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PushPull Power L Aida Kupplung
Artikel nr.: 61 04 201 1085 01
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Power L |
Element | Connector sets |
Specification | AIDA compliant |
Coupling | |
Funktioner | Intuitive locking mechanism |
Field assembly without tools |
Förbindningsmetod | Spring clamp termination |
---|---|
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | Hoods/Housings |
Panel feed through | |
Cable gland | |
Head cap screw M3x8 enclosed in loose form |
Ledararea | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 13 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 24 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Avskalningslängd | 10 mm Conductors |
44 mm cable jacket | |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Sn over Ni Termination side | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Metal |
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
Specifikationer | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 164.955 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223882 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa