Han Power T - 3 x Han Q 5/0
Artikel nr.: 09 12 008 4751
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Power T - 3 x Han Q 5/0
Artikel nr.: 09 12 008 4751
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energy distributors |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Power® T |
Element | Energy distributor |
Specification | With 3x Han® Q 5/0 |
In Han® 3 A Housings, bulkhead mounting |
Antal kontakter | 4 |
---|---|
PE-kontakt | Yes |
Märkström | 16 A |
---|---|
Märkspänning ledare-jord | 230 V |
Märkspänning ledare-ledare | 400 V |
Nominell impulsspänning | 4 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Isoleringsmotstånd | >108 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP44 |
IP67 with seal screw 09 20 000 9918 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polyamide (PA) |
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
ECHA SCIP nummer | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Naphthalene | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 90 g |
Ursprungsland | Mexico |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140017801 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27142409 Small distribution board |
Föregående
Nästa