Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Artikel nr.: 61 88 201 0500 02
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Artikel nr.: 61 88 201 0500 02
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Energy distributors |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Power® S |
Element | Energy distributor |
Specification | With 1x Han® Q 4/2 |
Female insert | |
in Han-Compact® Hoods |
Förbindningsmetod | IDC insulation displacement termination |
---|---|
for stranded wires according to IEC 60228 Class 5 | |
Antal kontakter | 6 |
Antal signalkontakter | 2 |
Antal kraftkontakter | 4 |
PE-kontakt | Yes |
Ledararea | 2.5 ... 4 mm² |
---|---|
Märkström | 40 A |
Märkspänning ledare-jord | 400 V |
Märkspänning ledare-ledare | 690 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Märkström (signal) | 10 A |
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 4 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkspänning enl. UL | 600 V |
Märkspänning enl. UL (signal) | 250 V |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polycarbonate (PC) |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
Material (låsning) | Polyamide (PA) |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 303 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85444995 |
GTIN | 5713140190528 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27142409 Small distribution board |
Föregående
Nästa