Han-Port double frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0400
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Port double frame, plastic
Artikel nr.: 39 50 000 0400
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Sockets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Port® |
Element | Frames |
Specification | Double |
Plastic version, PBT black | |
Plastic cover, PC transparent |
Begränsande temperatur | -10 ... +60 °C |
---|---|
Förvaringstemperatur | -25 ... +60 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Thermoplastic |
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
Nettovikt | 190 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140154827 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet) |
Föregående
Nästa