Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm
Artikel nr.: 09 35 433 0441
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han PP Power L Met plug fix cod 6-10mm
Artikel nr.: 09 35 433 0441
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connectors |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identifiering | Power L |
Element | Connector sets |
Specification | AIDA compliant |
With fixed coding | |
Funktioner | Intuitive locking mechanism |
Förbindningsmetod | Spring clamp termination |
---|---|
Skärmning | Unshielded |
Antal kontakter | 5 |
Låsningstyp | PushPull |
Leveransomfattning | incl. metal housing and female insert |
Ledararea | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 13 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 24 V |
Nominell impulsspänning | 1.5 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Avskalningslängd | 10 mm Conductors |
44 mm cable jacket | |
Åtdragningsmoment | 3 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 100 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Klämintervall | 6 ... 10 mm |
Vibrationshållfast | 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B |
Stöthållfasthet | 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Au over Ni Mating side |
Sn over Ni Termination side | |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Nickel plated |
Material (O-ring) | NBR |
Material (intern tätning) | NBR |
Material (kabeltätning) | NBR |
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
Specifikationer | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 117.5 g |
Ursprungsland | Vietnam |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140223851 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Föregående
Nästa