Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artikel nr.: 09 93 000 6144
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Artikel nr.: 09 93 000 6144
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Denna produkt är tillgänglig på begäran.
Kontakta din lokala distributionspartner.
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han® ORV3 power |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kontaktbeskrivning | With protective insert |
Kön | Male |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Detaljer | Contacts for the use in combination with the ORV3 connector. |
Ledararea | 10 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 8 |
Märkström | ≤ 32 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 0.6 mΩ |
Avskalningslängd | 11 mm |
Matningscykler | ≥ 100 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | OCP V1.0 |
---|
Förpackningsmått | 25 |
---|---|
Nettovikt | 2.4 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140570412 |
5713140570429 | |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa