Han Modular female coax contact 50 ohm
Artikel nr.: 09 14 000 6215
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular female coax contact 50 ohm
Artikel nr.: 09 14 000 6215
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Kontakttyp | Coaxial contact |
Kontaktbeskrivning | for cables RG 58 |
Förbindningsmetod | Solder / solder termination |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Märkström | ≤ 1.5 A |
---|---|
Impedans | 50 Ω |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Gold plated |
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
ECHA SCIP nummer | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 3.067 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140018358 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa