Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
Artikel nr.: 09 45 400 1109
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
Artikel nr.: 09 45 400 1109
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Element | Data connectors |
Specification | RJ Industrial RJ45 connector set |
Förbindningsmetod | IDC termination |
---|---|
Kön | Male |
Skärmning | Shielded |
Antal kontakter | 4 |
Ledararea [AWG] | AWG 26 |
---|---|
Ledare ytterdiameter | ≤1.6 mm |
Överföringsegenskaper | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Datahastighet | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Begränsande temperatur | -40 ... +70 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R26 |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 30 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140059993 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Föregående
Nästa