Han Modular Pneumatic contact
Artikel nr.: 09 14 000 6253
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular Pneumatic contact
Artikel nr.: 09 14 000 6253
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Kontakttyp | Pneumatic contact |
Kontaktbeskrivning | Without shut-off Straight |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Begränsande temperatur | -40 ... +80 °C |
---|---|
Drifttryck | ≤ 8 bar |
Rörets innerdiameter | 4 mm |
Material (kontakter) | Delrin acetal |
---|---|
Material (tätning) | Buna-N |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 0.24 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140018396 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa