Hood top entry, M25
Artikel nr.: 19 14 001 0403
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Hood top entry, M25
Artikel nr.: 19 14 001 0403
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Modular® Compact |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Hood |
Storlek | Modular Compact |
---|---|
Version | Top entry |
Kabelingång | 1x M25 |
Låsningstyp | Single locking lever |
Detaljer | Rated voltage ≤630 V |
Rated impulse voltage ≤6 kV | |
Pollution degree 3 | |
For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING. | |
Leveransomfattning | 4 screws are included within the delivery |
Åtdragningsmoment | 1 Nm Fixing screws M3 |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 locked condition |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Zinc die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
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
Nickel |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 86.94 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140124264 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa