Han Modular 2/4 Module Male
Artikel nr.: 09 14 002 3001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Modular 2/4 Module Male
Artikel nr.: 09 14 002 3001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Modules |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Modulinsatstyp | Han-Quintax® module |
Modulinsatsens mått | Double module |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +85 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 12 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140019812 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Föregående
Nästa