Han M 3 Gasket (on bottom)
Artikel nr.: 09 37 000 9912
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han M 3 Gasket (on bottom)
Artikel nr.: 09 37 000 9912
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han A® |
Tillbehörstyp | Flange gasket |
Storlek | 3 A |
---|
Material (tätning) | FPM |
---|---|
Färg (tätning) | Light grey |
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
California Proposition 65 ämnen | Naphthalene |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 2.55 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140055056 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Föregående
Nästa