Han INOX E-St 3A-AK-gasket
Artikel nr.: 19 44 003 5425
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han INOX E-St 3A-AK-gasket
Artikel nr.: 19 44 003 5425
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-INOX® |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
for surface mounted housings | |
for cable to cable housing | |
Metal | |
With fixing cord (cable shoe) |
Storlek | 3 A |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Detaljer | for mounted female insert or for mounted Han-Brid® insert |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (tätning) | FPM |
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
Nickel | |
Naphthalene |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 30 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140132030 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa