Han-INOX® 24B-C-f. DL
Artikel nr.: 19 44 024 5405
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-INOX® 24B-C-f. DL
Artikel nr.: 19 44 024 5405
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-INOX® |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
Metal | |
With fixing cord (cable shoe) |
Storlek | 24 B |
---|---|
Låsningstyp | Double locking lever |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Unpainted |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 0.01 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140829435 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa