Han High Temp 6B-agg-LB
Artikel nr.: 09 62 806 0391
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han High Temp 6B-agg-LB
Artikel nr.: 09 62 806 0391
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® High Temp |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Bulkhead mounted housing |
Typ | Low construction |
Storlek | 6 B |
---|---|
Låsningstyp | Single locking lever |
Begränsande temperatur | -40 ... +200 °C With Han® High Temp components |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Uncoated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Unpainted |
Material (tätning) | FPM |
Färg (tätning) | Red |
Material (låsning) | Stainless steel |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 110.4 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140073852 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa