Han High Temp 24E-s Female
Artikel nr.: 09 33 824 2703
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han High Temp 24E-s Female
Artikel nr.: 09 33 824 2703
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han E® High Temp |
Förbindningsmetod | Screw termination |
---|---|
Kön | Female |
Storlek | 24 B |
Med ledarskydd | Yes |
Antal kontakter | 24 |
PE-kontakt | Yes |
Ledararea | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 18 ... AWG 14 |
Märkström | 16 A |
Märkspänning | 500 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Åtdragningsmoment | 0.5 Nm |
Begränsande temperatur | -40 ... +200 °C With Han® High Temp components |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontaktinsats) | Liquid crystal polymer (LCP) |
---|---|
Material (kontakter) | Copper alloy |
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 151.5 g |
Ursprungsland | Romania |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140163287 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa