Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Artikel nr.: 10 40 271 5401
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Artikel nr.: 10 40 271 5401
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connector sets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR HPTC |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for device side |
Låsningstyp | Screw locking |
---|---|
Applikationsområde | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Detaljer | O-ring seal must be greased with the enclosed grease before mating. |
The hoods/housings are equipped with a functional earth (FE) connection. Protection against indirect contact must be ensured by suitable measures taken by the user during installation. |
Märkspänning | 2,300 V |
---|---|
Nominell impulsspänning | 12 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment (skruvlås) | 6 Nm |
Begränsande temperatur | -55 ... +145 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Corrosion resistant | |
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Powder-coated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
Material (O-ring) | Silicone |
Material (låsning) | Stainless steel |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140192133 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Föregående
Nästa