Han HPR HPTC 1400 DS
Artikel nr.: 10 40 291 1009
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HPR HPTC 1400 DS
Artikel nr.: 10 40 291 1009
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Connector sets |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR HPTC |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Complete set |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | Device side |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Funktioner | for stranded wires according to IEC 60228 Class 5 |
Storlek | 3 |
---|---|
Skärmning | 360° shielding |
Kodning | 16 coding options |
Applikationsområde | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Märkström | 1,400 A |
---|---|
Märkspänning | 3,600 V |
Nominell impulsspänning | 20 kV |
Föroreningsgrad | 4 |
Överspänningskategori | III |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 25 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (kontaktinsats) | Polyamide (PA) |
---|---|
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
Corrosion resistant | |
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
ECHA SCIP nummer | 4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Specifikationer | EN 50467 |
---|---|
EN 50124-1 | |
IEC 61373 Category 1 Class B | |
EN 45545 | |
EN 60137 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 1,770 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85359000 |
GTIN | 5713140190030 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Föregående
Nästa