Han HPR-Compact SCL set two extender
Artikel nr.: 09 40 500 9903
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HPR-Compact SCL set two extender
Artikel nr.: 09 40 500 9903
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® HPR Compact |
Tillbehörstyp | Set of screws |
Tillbehörsbeskrivning | Extender |
M6 x 50 | |
M6 x 90 |
Material (tillbehör) | Stainless steel |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 60 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140194687 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa