Han HC350 crimp contact F
Artikel nr.: 09 11 001 3101
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han HC350 crimp contact F
Artikel nr.: 09 11 001 3101
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han® HC Modular |
Identifiering | 350 |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Female |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Detaljer | The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions. |
Ledararea | 25 ... 120 mm² |
---|---|
Ledare ytterdiameter | ≤22 mm |
Märkström | 350 A |
Märkspänning | 2,000 V |
Nominell impulsspänning | 12 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Vibrationshållfast | Category 2 acc. to IEC 61373 |
Stöthållfasthet | Category 2 acc. to IEC 61373 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Polyamide (PA) | |
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R23 (HL 1-3) |
R26 | |
R22 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 38 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140016194 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa