Han F+B hood-gg-M25 black
Artikel nr.: 19 15 503 1403
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B hood-gg-M25 black
Artikel nr.: 19 15 503 1403
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Hood |
Version | Top entry |
---|---|
Kabelingång | 1x M25 |
Låsningstyp | Screw locking |
Applikationsområde | Food and beverage connectors |
Detaljer | Cleaning: For cleaning with high pressure lances, a cleaning distance > 30 cm is recommended in order to avoid mechanical damage to the connector’s exterior parts. |
Strain relief:A suitable strain relief is required to enable the F+B connectorto resist the stress caused e.g. by the daily cleaning of the machinery. DIN VDE 0100-520: 2013-06 defines the stress relief for a connector depending on the outer diameter of the cable. |
Åtdragningsmoment | 5 Nm |
---|---|
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Matningscykler | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP67 locked condition |
IP6K9K acc. to ISO 20653 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polypropylen |
---|---|
Ytans grovhet | ≤ 0.8 µm |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Black |
Material (tätning) | EPDM/TPE |
Färg (tätning) | Blue |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | HB |
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
EG1935/2004 | compliant |
Godkännanden | CE |
---|---|
Ecolab Topactive 200 | |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 990 | |
FDA 21 CFR 177.1520 | |
FDA 21 CFR 177.2600 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 54.8 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140162433 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa