Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Artikel nr.: 33 50 410 0306 100
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
Artikel nr.: 33 50 410 0306 100
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | System cabling |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Kontaktdon 1 | Male |
Hood | |
Kabeltyp | Copper cable (round) |
Kabellängd | 10 m |
---|---|
Antal kärnor | 17 |
Ledarstruktur | 0.5 mm² |
Antal kontakter | 17 |
PE-kontakt | Yes |
Märkström | 10 A |
---|---|
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Begränsande temperatur | -20 ... +80 °C moved |
-40 ... +80 °C unmoved | |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP69 |
Minsta böjradie | 10x Cable diameter (repeated bending) |
5x Cable diameter (singular bending) |
Material (kabel) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Färg (kabel) | Grey |
Specifikationer | EN 50525-1 |
---|---|
IEC 60228 | |
EN 50363-3 | |
EN 50363-10-2 | |
Godkännanden | Ecolab Topactive 200 |
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topactive OKTO | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85444290 |
GTIN | 5713140238190 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Föregående
Nästa