Han F+B 4/4-M
Artikel nr.: 09 15 508 3001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B 4/4-M
Artikel nr.: 09 15 508 3001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 8 |
Antal signalkontakter | 4 |
Antal kraftkontakter | 4 |
PE-kontakt | Yes |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
4x Han E® | |
4x Han D® | |
Detaljer | The connector series Han® F+B equipped with all contacts may be used for voltages up to 400 V, pollution degree 3. A modified contact loading arrangement only with 4 + PE Han E® power contacts permits use up to 500 V also in the same pollution degree. |
Ledararea | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Märkström (signal) | 10 A |
Märkspänning (signal) | 250 V |
Nominell impulsspänning (signal) | 4 kV |
Föroreningsgrad (signal) | 3 |
Märkström (kraft) | 20 A |
Märkspänning (kraft) | 400 V |
Nominell impulsspänning (kraft) | 6 kV |
Föroreningsgrad (kraft) | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 3,000 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 10.88 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140023659 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa