Han F+B 3A adapter
Artikel nr.: 09 15 503 9911
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B 3A adapter
Artikel nr.: 09 15 503 9911
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Tillbehörstyp | Adapter |
Adapter till | Size 3 A |
Detaljer | for male inserts |
---|---|
for female inserts |
Matningscykler | ≥ 250 |
---|
Material (tillbehör) | Polycarbonate (PC) |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 2.5 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140023642 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa