Han F+B 17D SMC MI CRT
Artikel nr.: 09 15 517 3001
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han F+B 17D SMC MI CRT
Artikel nr.: 09 15 517 3001
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Inserts |
---|---|
Serie | Han® F+B |
Förbindningsmetod | Crimp termination |
---|---|
Kön | Male |
Antal kontakter | 17 |
PE-kontakt | Yes |
Detaljer | Please order crimp contacts separately. |
Ledararea | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Märkström | 10 A |
Märkspänning | 400 V |
Nominell impulsspänning | 6 kV |
Föroreningsgrad | 3 |
Isoleringsmotstånd | >1010 Ω |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Matningscykler | ≥ 500 |
Matningscykler med andra HMC-komponenter | ≥ 3,000 |
Material (kontaktinsats) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Färg (kontaktinsats) | RAL 7032 (pebble grey) |
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 15 g |
Ursprungsland | China |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140186743 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Föregående
Nästa