Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
Artikel nr.: 19 41 000 5142
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
Artikel nr.: 19 41 000 5142
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® |
Tillbehörstyp | Reduction seal insert |
Storlek | M40 |
---|---|
Klämintervall | 12 ... 20 mm |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jet black) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 8 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 40169300 |
GTIN | 5713140130555 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Föregående
Nästa