Han-Eco Mod.-plastic lever
Artikel nr.: 19 41 000 5201
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Mod.-plastic lever
Artikel nr.: 19 41 000 5201
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® Modular |
Tillbehörstyp | Locking levers |
Storlek | 6/10/16/24 B |
---|---|
Låsningstyp | Double locking lever |
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (tillbehör) | Black |
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
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 10 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140130562 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Föregående
Nästa