Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Artikel nr.: 19 41 000 9973
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Mod.16-carrier frame f. HSM/HCC
Artikel nr.: 19 41 000 9973
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® Modular |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for surface mounted housings |
for cable to cable housing |
Storlek | 16 B |
---|
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jet black) |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 22 kg |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193802 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa