Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HTE/HSE
Artikel nr.: 19 41 000 9982
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HTE/HSE
Artikel nr.: 19 41 000 9982
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® Modular |
Tillbehörstyp | Frame |
Tillbehörsbeskrivning | for hoods |
Storlek | 10 B |
---|
Material (tillbehör) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Färg (tillbehör) | RAL 9005 (jet black) |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 19 kg |
0.001 kg | |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140193833 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa