Han-Eco Cable gland M20
Artikel nr.: 19 41 000 5111
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco Cable gland M20
Artikel nr.: 19 41 000 5111
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Åtdragningsmoment | 4 Nm Fitting |
---|---|
3 Nm Cap nut | |
Skruvnyckelstorlek | 24 |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
Storlek | M20 |
Klämintervall | 6 ... 13 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | RAL 9005 (jet black) |
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
California Proposition 65 ämnen | Nickel |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140192997 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa