Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.
Artikel nr.: 19 43 124 0227
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco 24B-HSM1-for DL-M32 w. cov.-gl.
Artikel nr.: 19 43 124 0227
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Hoods/Housings |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® B |
Typ av kabelkåpa/chassihus | Surface mounted housing |
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus | With thermo-plastic cover |
With integrated cable gland |
Storlek | 24 B |
---|---|
Version | Side entry |
Kabelingång | 1x M32 |
Låsningstyp | Double locking lever (on the hood) |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Anmärkning om begränsande temperaturen | For use as a connector according to IEC 61984. |
Antal upprepade låsningar | ≥ 500 |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP66 |
Klämintervall | 13 ... 21 mm |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | RAL 9005 (jet black) |
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
ECHA SCIP nummer | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifikationer | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles | |
Godkännanden | CE |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140180673 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Föregående
Nästa