Han-Eco 10B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9802
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Eco 10B-Gasket
Artikel nr.: 19 43 000 9802
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han-Eco® B |
Tillbehörstyp | Flange gasket |
Storlek | 10 B |
---|
Material (tätning) | NBR |
---|---|
Färg (tätning) | Black |
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
Förpackningsmått | 2 |
---|---|
Nettovikt | 1.5 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140191105 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Föregående
Nästa