Han EMC/B 16 Protection Cover metal
Artikel nr.: 09 62 816 5425
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han EMC/B 16 Protection Cover metal
Artikel nr.: 09 62 816 5425
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® EMC/B |
Tillbehörstyp | Protection cover |
Tillbehörsbeskrivning | for bulkhead mounted housings |
for surface mounted housings | |
Metal | |
With fixing cord |
Storlek | 16 B |
---|---|
Låsningstyp | Double locking lever |
Detaljer | Not suitable for housings with external seals. |
Begränsande temperatur | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP65 |
Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Material (kabelkåpa/chassihus) | Aluminium die-cast |
---|---|
Yta (kabelkåpa/chassihus) | Uncoated |
Färg (kabelkåpa/chassihus) | Unpainted |
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
Nickel |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 62.8 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140074200 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Föregående
Nästa