Han E M Crimp Contact Ag
Artikel nr.: 09 33 000 6104
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han E M Crimp Contact Ag
Artikel nr.: 09 33 000 6104
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han E® |
Kontakttyp | Crimp contact |
Kön | Male |
---|---|
Kontaktidentifiering | 2 grooves |
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Ledararea | 1.5 mm² |
---|---|
Ledararea [AWG] | AWG 16 |
Märkström | ≤ 16 A |
Kontaktmotstånd | ≤ 1 mΩ |
Avskalningslängd | 7.5 mm |
Matningscykler | ≥ 500 |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Silver plated |
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
ECHA SCIP nummer | f36aed3d-7511-4904-96d8-3efb28533423 |
California Proposition 65 ämnen | Yes |
California Proposition 65 ämnen | Lead |
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.5 g |
Ursprungsland | Switzerland |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140049666 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa