Han D F contact f. PCB adapter Au
Artikel nr.: 09 15 000 6295
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han D F contact f. PCB adapter Au
Artikel nr.: 09 15 000 6295
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Contacts |
---|---|
Serie | Han D® |
Kontakttyp | PCB contact |
Kön | Female |
---|---|
Tillverkningsprocess | Turned contacts |
Märkström | ≤ 7.5 A |
---|---|
Kontaktmotstånd | ≤ 3 mΩ |
Material (kontakter) | Copper alloy |
---|---|
Yta (kontakter) | Gold plated |
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
Specifikationer | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Förpackningsmått | 100 |
---|---|
Nettovikt | 0.8 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85366990 |
GTIN | 5713140187962 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Föregående
Nästa