Han-Compact Screw-in adapter M25
Artikel nr.: 61 04 000 0039 00
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han-Compact Screw-in adapter M25
Artikel nr.: 61 04 000 0039 00
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Screw-in adapter |
Storlek | Han-Compact® |
---|
Storlek | M25 |
---|
Material (tillbehör) | Aluminium |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 44 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 85389099 |
GTIN | 5713140190733 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Föregående
Nästa