Han Coding System Guide Pin
Artikel nr.: 09 33 000 9808
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han Coding System Guide Pin
Artikel nr.: 09 33 000 9808
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Tillbehörstyp | Coding |
Tillbehörsbeskrivning | With guide pins/bushes |
for application “insert with screw adapter” with/without grip frame |
Kön | Male |
---|---|
Detaljer | Guide bushing opposite side |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Förpackningsmått | 50 |
---|---|
Nettovikt | 0.684 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 73181900 |
GTIN | 5713140162143 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Föregående
Nästa