Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Artikel nr.: 19 00 000 5183
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Artikel nr.: 19 00 000 5183
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-P |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Åtdragningsmoment | ≤4.5 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 24 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Storlek | M20 |
Klämintervall | 6 ... 12 mm |
Bredd över hörn | 26.4 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | RAL 9005 (jet black) |
Material (tätning) | NBR |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
UL / CSA | |
---|---|
Godkännanden | DNV GL |
Förpackningsmått | 10 |
---|---|
Nettovikt | 10.98 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140192898 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa