Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm
Artikel nr.: 19 00 000 7104
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm
Artikel nr.: 19 00 000 7104
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-Ex i |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Applikationsområde | Intrinsically safe electric circuits |
---|
Åtdragningsmoment | ≤5 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 33 |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 | |
Storlek | M25 |
Klämintervall | 9 ... 16 mm |
Bredd över hörn | 33.5 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Polyamide (PA) |
---|---|
Färg (kabelförskruvning) | RAL 5012 (light blue) |
RAL 9005 (jet black) | |
Material (tätning) | NBR |
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
California Proposition 65 ämnen | Not contained |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 23.38 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 39269097 |
GTIN | 5713140192850 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140802 Screwed cable gland (explosion-proof, electrical) |
Föregående
Nästa