Han CGM-M-Rail M40 D.26.5-32mm
Artikel nr.: 19 00 000 7127
Bilden är endast avsedd för illustrationsändamål. Vänligen se produktbeskrivningen.
Han CGM-M-Rail M40 D.26.5-32mm
Artikel nr.: 19 00 000 7127
för att se priser och tillgänglighet.
0
för att se priser och tillgänglighet.
0
Översikt över egenskaper
Vänligen använd inte denna produkt för nya DesignIns längre.
Kontakta din lokala distributionspartner.
Detaljer om produkten
Kategori | Accessories |
---|---|
Serier med kabelkåpor/chassihus | Han® CGM-M-Rail |
Tillbehörstyp | Cable gland |
Tillbehörsbeskrivning | Railway version |
Åtdragningsmoment | ≤8 Nm (depending on the cable and the seal insert used) |
---|---|
Skruvnyckelstorlek | 46 |
50 | |
Begränsande temperatur | -40 ... +100 °C |
Grad av skydd enligt IEC 60529 | IP68 |
Storlek | M40 |
Klämintervall | 26.5 ... 32 mm |
Bredd över hörn | 54.9 mm |
Material (kabelförskruvningar) | Brass |
---|---|
Material (tätning) | EPDM |
Yta (tillbehör) | Nickel plated |
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
Nickel | |
Brandskydd på järnvägsfordon | EN 45545-2 (2020-08) |
Krav fastställt med risknivåer | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Godkännanden | DNV GL |
---|
Förpackningsmått | 1 |
---|---|
Nettovikt | 197.6 g |
Ursprungsland | Germany |
Tariffnummer europeisk tull | 84849000 |
GTIN | 5713140193178 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Föregående
Nästa